FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Konektor desky plošných spojů
1777866

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 9, počet řad: 1, počet pólů: 9, počet přípojek: 9, řada výrobků: FRONT-MSTB 2,5/..-STF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Optimalizováno pro zúžené podmínky vestavby: ovládání a připojení vodiče z jednoho směru
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů