produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
typ připojení Čelní šroubová svorka
typ šroubového připojení Podélná štěrbina
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: FRONT-MSTB 2,5/..-STF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Čelní šroubová svorka, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici