Piktogram produktová řada COMBICON Connectors S
Piktogram průřez 1,5 mm2
Piktogram typ připojení Pružinové připojení push in
Piktogram způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 1, počet pólů: 4, řada výrobků: FK-MCP 1,5/..-ST, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici