FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 BD:4-1SO - Konektor desky plošných spojů
1806406

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 4 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: FK-MC 0,5/..-ST, rozteč: 2,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON FK-MC 0,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly