FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - Bezpečnostní brána
2700651

Bezpečná brána PROFINET, krytí IP 20, pro spojení dvou systémů PROFINET, až do 128 bytových standardních V/V procesních dat přes PROFINET, až 11 bytových bezpečných V/V procesních dat přes PROFIsafe

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Použitelný speciálně pro bezpečnostní funkce přesahující řízení
Použitelné nezávisle na řídicí jednotce
Podpora redundantního napájení
Vazba bezpečnostních a standardních dat V/V
Podpora bezpečnostních funkcí do SIL 3, PL-e, kat. 4
Průmyslová brána ke spojení dvou sítí PROFINET-/PROFIsafe