UM-2KS50/DO 4/RS/K/SO225
-
Výstupní modul
2904111
4kanálový digitální výstupní modul se šroubovým připojením. Redundatně jsou provedeny napájecí napětí a 50pólová lišta. Vhodný pro kartu Yokogawa SDV 521.
Detaily výrobku
| Počet kanálů | 4 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité napětí UN | 24 V DC (Přípustný rozsah 19 V - 30 V DC) |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 2 A (pomalá) |
| Maximální součtový proud všech větví | 10 A (pomalá) |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Vhodná V/V karta | SDV521 |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Počet pólů | 8 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Yokogawa, KS kompatibel |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 50 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení/zástrčka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 145,1 mm |
| Výška | 111,8 mm |
| Hloubka | 93,3 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Výška | < 2000 m |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Dohled napětí na modulu nefunguje v kombinaci s předvolenými pojistkovými svornicemi HESILED s integrovanou světelnou indikací. |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2904111 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2A81 |
| GTIN | 4046356783750 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 599 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 599 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno