UM-2KS50/ 8DO/RS/Z/C-L/SO225
-
Výstupní modul
2319485
8kanálový digitální výstupní modul s pružinovou svorkou. Redundatně jsou provedeny napájecí napětí a 50pólová lišta. Vhodný pro kartu Yokogawa SDV 531 a SDV 531L.
Detaily výrobku
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité napětí UN | 30 V DC |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 600 mA |
| Maximální součtový proud všech větví | 6,3 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,8 kV (Základní izolace) |
| Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Vhodná V/V karta | SDV531L |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Pružinový spoj |
| Počet pólů | 16 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Yokogawa, KS kompatibel |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 50 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Napájení | |
| Typ připojení | Pružinový spoj |
| Počet pólů | 6 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 152,5 mm |
| Výška | 126 mm |
| Hloubka | 97 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Dohled napětí na modulu nefunguje v kombinaci s předvolenými pojistkovými svornicemi HESILED s integrovanou světelnou indikací. |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Objednací číslo | 2319485 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2A8N |
| GTIN | 4046356347570 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 589,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 573,9 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Čelní adaptér 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Čelní adaptér 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Čelní adaptér 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Čelní adaptér 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Čelní adaptér 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Čelní adaptér 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Čelní adaptér 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Čelní adaptér 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Čelní adaptér 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Čelní adaptér 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Čelní adaptér 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Čelní adaptér 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Čelní adaptér 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Čelní adaptér 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Čelní adaptér 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Čelní adaptér 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Čelní adaptér 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Čelní adaptér 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Čelní adaptér 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Čelní adaptér 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Čelní adaptér 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Čelní adaptér 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Čelní adaptér 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Čelní adaptér 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Čelní adaptér 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Čelní adaptér 2905002
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno