TMC 81C 60A - Výkonový spínač
2907580

Termomagnetický Výkonový spínač, 1-pólový, použití: Branch Circuit Protection (UL 489), na ochranu proti přetížení s vypínací kapacitou 10 kA, vypínací charakteristika: C, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 60 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost použití po celém světě díky mezinárodním schválením
Vhodný pro různé typy sítí, protože je k dispozici v 1pólovém, 2pólovém i 3pólovém provedení
Ideálně sladěná ochrana díky různým vypínacím charakteristikám a velkému výběru jmenovitých proudů
Snížení skladových zásob díky možnosti použití pro střídavý i stejnosměrný proud
Volitelné příslušenství umožňuje dálkové ovládání a monitorování