TMC 71D 12A - Výkonový spínač
1020046

Výkonový spínač, 1-pólový, použití: Supplementary Protection (UL 1077), na ochranu proti přetížení až do zkratového proudu 7,5 kA, vypínací charakteristika: D, způsob montáže: NS 35/..., jmenovitý proud: 12 A

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost použití po celém světě díky mezinárodním schválením
Vhodný pro různé typy sítí, protože je k dispozici v 1pólovém, 2pólovém i 3pólovém provedení
Ideálně sladěná ochrana díky různým vypínacím charakteristikám a velkému výběru jmenovitých proudů
Snížení skladových zásob díky možnosti použití pro střídavý i stejnosměrný proud
Volitelné příslušenství umožňuje dálkové ovládání a monitorování