IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK
-
Motorový spínač
2734769
Elektromechanický reverzační motorový spínač pro INTERBUS, technika optických vláken s 500 kBaud, vstupy (24 V DC), integrovaným ochranným relé motoru (220 V AC až 440 V AC, maximálně 8 A), přípojka senzoru přes 5pólové dutinky M12, robustní kovové pouzdro, krytí IP 67
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Robustní kovové pouzdro
Nouzové ovládání na přístroji nebo pomocí externích ovládacích prvků
Rozsáhlé diagnostické funkce včetně monitorování motoru
Konektory Ruggedline pro INTERBUS s optickým vláknem a napájecí napětí
Konektory COMBICON pro výstup motoru
Konektor M12 pro digitální vstupy