Standardní digitální výstupní moduly INTERBUS-ST
Digitální výstupní moduly INTERBUS jsou dimenzovány pro připojení digitálních aktorů, jako jsou elektromechanické ventily, stykače nebo světelné hlásiče.
Vedle standardních modulů IB ST 24 BDO ... je program doplněn o moduly s rozšířenou funkcionalitou.
Standardní moduly svým rozsahem funkcí pokrývají převážnou část případů použití. Navíc některé moduly nabízejí rozšířené elektronické funkce, jako
- Uspořádání výstupních kanálu do až čtyř skupin s oddělením potenciálů,
- separátní elektronická ochrana proti zkratu pro každý výstupní kanál,
- vyšší výstupní proud, který jsou zapotřebí při jednotlivých aplikacích.
Obě řady produktů nabízejí všechny charakteristické výhody modulů INTERBUS-ST jako např. techniku připojení více vodiči nebo výměnnou modulovou elektroniku.
IB ST 24 BDO 8/3
-
I/O-modul
2750811
Digitální výstupní modul INTERBUS-ST, 8 výstupů, 24 V DC, 250 mA, 3vodičová technologie zapojení, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část se šroubovým připojením a modulární elektronikou