IB IL DO 1 AC-PAC - Digitální modul
2861920

Inline, Digitální výstupní svornice, Digitální výstupy: 1, 230 V AC, technologie připojení: 3 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

4 digitální výstupy
Připojení aktorů technikou 3 vodičů
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA
Diagnostika a ukazatel stavu