Svornice Inline s označením „2 MBD“ v označení položky pracují s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s. Tyto svornice jsou zrušeny nebo již nejsou v sortimentu. Pokud požadujete tuto přenosovou rychlost, obraťte se prosím na příslušné zastoupení Phoenix Contact. Pokud můžete pracovat s přenosovou rychlostí 500 kBit/s, zvolte jako náhradu odpovídající variantu bez označení „2MBD“ v označení položky. Upozorňujeme, že v rámci stanice Inline smí být použita pouze jednotná přenosová rychlost. Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Svorka čítače zachycuje a zpracovává rychlé posloupnosti impulzů senzorů. Je vybavena jedním čítačovým vstupem (zdroj), jedním vstupem řízení (bránou) i volně parametrizovatelným spínacím výstupem. Spínací výstup je samočinně dosazen svornicí. Může tím být dosaženo rychlých dob odezvy, které jsou nezávislé na sběrnici a řídicí jednotce. Svornice může být provozována ve čtyřech různých druzích provozu: měření kmitočtu, sčítání událostí, měření času a generování impulzů (generátor impulzů).
IB IL CNT-2MBD-PAC
-
Inline svorka funkce
2862071
Svorka čítače Inline, 1 vstup čítače, 1 řídící vstup, 1 výstup, 24 V DC, 500 mA, technika připojení 3 vodiči
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 24,4 mm |
| Výška | 135 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Barva | zelená |
| Inline místní sběrnice | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 2 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Programovací data | |
| Délkový kód (hex) | 02 |
| ID-kód (dez) | 191 |
| Délkový kód (dec) | 02 |
| Kanál procesních údajů | 32 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 4 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 4 Byte |
| Parametrický kanál (PCP) | 0 Byte |
| Délka registru (sběrnice) | 4 Byte |
| Datový telegram polní sběrnice | |
| Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 5 Byte |
| Čítač: | |
| Název vstupu | Vstup čítače pro 24V signály |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 2-, 3- vodič |
| Počet vstupů | 1 (použitelný pouze jeden vstup čítače, buď pro 24V nebo pro 5V signály) |
| Provozní režim | Počítání událostí, měření frekvence/času |
| Vstupní napětí | 24 V DC (Jmenovité napětí) |
| 30 V DC (maximálně) | |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Vstupní frekvence | max. 100 kHz |
| Vstupní proud | typ. 5 mA |
| Vstupní odpor | cca. 5,7 kΩ |
| Čítač: | |
| Název vstupu | Vstup čítače pro 5V signály |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | Dvouvodičové (stíněné), externí 5 V napájení |
| Počet vstupů | 1 (použitelný pouze jeden vstup čítače, buď pro 24V nebo pro 5V signály) |
| Provozní režim | Počítání událostí, měření frekvence/času |
| Vstupní napětí | 5 V DC (Jmenovité napětí) |
| 8 V DC (maximálně) | |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | 0 V ... 1,5 V |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 3,5 V ... 8 V |
| Vstupní frekvence | max. 100 kHz |
| Vstupní proud | typ. 5 mA |
| Vstupní odpor | cca. 1,7 kΩ |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Spínací výstup |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 2 vodič |
| Počet výstupů | 1 |
| Ochranné spínání | ochrana proti zkratu; ano, zkratuvzdorný (automatické opětovné spuštění) |
| Ochrana proti přetížení | |
| Výstupní napětí | 24 V DC (Jmenovité napětí) |
| Omezení induktivního vypínacího napětí | cca. -18 V |
| Výstupní proud | max. 0,5 A (Jmenovitý proud) |
| Jmenovitá zátěž induktivní | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Jmenovitá zátěž svítidel | max. 12 W |
| Jmenovitá zátěž ohmická | max. 12 W (48 Ω) |
| Zpoždění signálu při vypnutí jmenovité indukční zátěže | < 30 ms |
| Zpoždění signálu při vypnutí jmenovité zátěže žárovkou | < 1 ms |
| Zpoždění signálu při vypnutí ohmické jmenovité zátěže | < 1 ms |
| Zpoždění signálu při zapnutí jmenovité indukční zátěže | < 1 ms |
| Zpoždění signálu při zapnutí jmenovité zátěže žárovkou | < 25 µs |
| Zpoždění signálu při zapnutí ohmické jmenovité zátěže | < 50 µs |
| Chování při ohmickém zatížení | Automatický restart po odstranění přetížení |
| Chování při indukčním přetížení | výstup může být zničen |
| Chování při přetížení kontrolek | Automatický restart po odstranění přetížení |
| Odolnost proti zpětnému napětí vůči krátkým impulzům | odolné proti zpětnému napětí |
| Odolnost proti trvale přítomnému přepětí | ne |
| Odpojení při nadměrném proudu | min. 0,7 A |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Inline | |
| Provozní režim | Provoz procesních dat se 2 slovy |
| Diagnostická hlášení | Zkrat napájení senzoru |
| Přetížení napájení senzoru |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 60 mA |
| typ. 50 mA | |
| Příkon | max. 0,45 W (na UL) |
| Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 1 A |
| Napájení: | |
| Název | Napájení senzorů |
| Napájecí napětí | 24 V DC (se vyrábí z napájení segmentu US) |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice) / 24 V napájení (periferní zařízení) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Objednací číslo | 2862071 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI163 |
| GTIN | 4017918974701 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 190,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 159,4 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Jsou možná měření frekvence řízená časem nebo stavem s časem brány (čas, kdy se měří) 10 ms ... 10 s.
Lze zvolit podmínky počítání a výstupní spínání.
Generátor impulzů generuje pravoúhlé signály s frekvencemi 1 kHz ... 10 kHz v krocích po 500 Hz
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno