IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD
-
Svornice Inline
2861195
Svornice napájení Inline, bez příslušenství, 24 V DC, s pojistkou (hlavní napětí a napětí segmentů) a diagnostikou, přenosová rychlost 2 MBaud
Detaily výrobku
| Šířka | 12,2 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Lokální sběrnice Inline | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Lokální diagnóza | |
| Chybová hlášení prostřednictvím sběrnice | chybové hlášení periferního zařízení při přetavené nebo chybící pojistce |
| Modul | |
| ID-kód (dez) | 190 |
| ID-kód (hex) | BE |
| Délkový kód (hex) | C2 |
| Délkový kód (dec) | 194 |
| Kanál procesních údajů | 2 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 2 Bit |
| Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Délka registru | 2 Bit |
| Potřeba parametrických dat | 1 Byte |
| Digitální | |
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Inline | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Kontrolní linka | 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5 V napájení (logika sběrnice) / 24 V napájení (periferní zařízení) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Pojistka | tavná pojistka 5 x 20 - 6,3 A s pomalou reakcí |
| Napájení | |
| Napětí logiky UL | 7,5 V |
| Periferní napětí | 24 V DC |
| Rozmezí periferního napětí | 19,2 V ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Maximální příkon | max. 45 mA |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 45 mA DC (maximálně) |
| Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V ... 30 V (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 75 % ... 85 % (v rozsahu -25 °C ... +55 °C je třeba učinit vhodná opatření proti zvýšené vlhkosti vzduchu (> 85 %).) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 75 % ... 85 % (Lehké orosení trvající krátkou dobu se smí příležitostně vyskytnout na vnějším krytu, např. když je svorka na vozidle přemístěna do uzavřeného prostoru.) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2861195 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI121 |
| GTIN | 4017918918828 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 66,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 44 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení hlavního napětí 24 V UM
Napájení nebo poskytnutí napětí segmentu 24-V US
Diagnostika a ukazatel stavu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno