FLM DO 8 M12
-
Decentrální V/V přístroj
2736291
Přístroj místní sběrnice má digitální výstupy. Funkce: 8 digitálních výstupů po 500 mA, 500 KBd / 2 MBd přepínatelný, přesná diagnostika kanálu, ochrana před zkratem a přetížením, technika zářezového spoje M12
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 70 mm |
| Výška | 178 mm |
| Hloubka | 50 mm |
| Vzdálenost otvorů | 168 mm |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Místní sběrnice Fieldline | |
| Typ připojení | Konektor M12, kódováním B |
| Označení místa připojení | měděný kabel |
| Počet pólů | 5 |
| Rychlost přenosu | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (s možností přepnutí) |
| Programovací data | |
| Délkový kód (hex) | 81 |
| ID-kód (dez) | 189 |
| Kanál procesních údajů | 1 Byte |
| Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 1 Byte |
| Parametrický kanál (PCP) | 0 Byte |
| Délka registru (sběrnice) | 1 Byte |
| Datový telegram polní sběrnice | |
| Potřeba parametrických dat | 3 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 4 Byte |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Technologie připojení | 2-, 3- vodič |
| Počet výstupů | 8 |
| Ochranné spínání | ochrana proti zkratu |
| Výstupní napětí | 24 V DC |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 500 mA |
| Maximální frekvence spínání při jmenovité zátěži žárovkou | viz katalogový list |
| Typ produktu | V/V komponenty |
| Produktová řada | Fieldline |
| Provedení | modulární |
| Počet kanálů | 8 |
| Potenciály | |
| Napájecí napětí UL | 24 V DC |
| Napájecí zdroj na UL | max. 4 A |
| Příkon z UL | max. 50 mA (při 2 Mbaudech) |
| typ. 45 mA (při 2 Mbaudech) | |
| max. 50 mA (při 500 kbaudech) | |
| typ. 40 mA (při 500 kbaudech) | |
| Napájecí napětí US | 24 V DC |
| Napájecí zdroj na US | max. 4 A |
| Příkon z US | typ. 5 mA (plus proud napájení snímačů) |
| max. 600 mA | |
| Napájecí napětí UA11 | 24 V DC |
| Zdroj napájení na UA11 | max. 4 A |
| Odběr proudu z UA11 | typ. 3 mA |
| max. 2 A | |
| Napájecí napětí UA12 | 24 V DC |
| Zdroj napájení na UA12 | max. 4 A |
| Odběr proudu z UA12 | typ. 3 mA |
| max. 2 A | |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Název | UL |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC (včetně zvlnění) |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: k perifernímu zařízení | 500 V AC |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP65/IP67 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 80 kPa ... 106 kPa (až do 2000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Objednací číslo | 2736291 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI432 |
| GTIN | 4017918951085 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 364,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 364 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datový konektor 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datový konektor 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Konektor 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Konektor 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Konektor 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Konektor 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Konektor 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Konektor 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Kabel snímače/akčního členu 1518478
Vaše výhody
Flexibilní přívod napájecího napětí
Rychlospojka SPEEDCON
Diagnostika a ukazatel stavu
Ochrana před zkratem a před přetížením
Průchozí přípojka přes konektor M12
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno