Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k výstupu digitálních signálů. Výstupy jsou chráněny před zkratem a přetížením.
AXL DO 32/1-ME
-
I/O-modul
2688174
Digitální výstupní modul Axioline, 32výstupů, 24VDC, 500mA, 1vodičová technika připojení (modul elektroniky jako náhrada za výrobek 2688051 AXLDO32/1)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
32 digitálních výstupů
Uložený typový štítek přístroje
Připojení aktorů 1vodičovou technikou
24 V DC, 500 mA
Diagnostika a ukazatel stavu
Minimální doba aktualizace < 150 µs