ASI IO ME DI 4 AB
-
Decentrální V/V přístroj
2741671
Digitální vstupní/výstupní zařízení, třída krytí IP 20, 4 digitální vstupy, 24 V DC včetně konektoru COMBICON
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Technika připojení COMBICON pro vstupy/výstupy
Technika připojení COMBICON pro rozhraní AS
Konstrukční šířka: 12,5 mm
Optimalizováno pro montáž na nosnou lištu