UMK-2KS40/AI16/RS/K-MT/SO241
-
Vstupní modul
2319650
16kanálový analogový vstupní modul se šroubovým připojením a s integrovanou funkcí nožového rozpojení. Redundantní použití je možné. Vhodný pro kartu Yokogawa SAI 143.
Detaily výrobku
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité napětí UN | 30 V DC |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 100 mA |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Jmenovité rázové napětí | Základní izolace |
| Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Vhodná V/V karta | SAI143 |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Počet pólů | 32 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Yokogawa, KS kompatibel |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 40 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 169 mm |
| Výška | 78 mm |
| Hloubka | 60 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2319650 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2AZZ |
| GTIN | 4046356447133 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 365 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 365 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Čelní adaptér 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Čelní adaptér 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Čelní adaptér 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Čelní adaptér 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Čelní adaptér 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Čelní adaptér 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Čelní adaptér 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Čelní adaptér 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Čelní adaptér 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Čelní adaptér 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Čelní adaptér 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Čelní adaptér 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Čelní adaptér 2904653
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno