UNIFOX-PE VDE_DB - Špičaté kleště
1212818

Špičaté kleště, zahnutá forma, s otvírací pružinou a aretací, jemnozubá uchopovací plocha, možnost odizolování pro 1,5 mm2 a 2,5 mm2, integrovaný očkový klíč M8 - M10, ověřené VDE 1000 V AC/1500 V DC, typ balení: s držákem pro prodejní displej (backcard)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Pro práce na dílech vedoucích proud nebo v jejich blízkosti až do 1000 V střídavého napětí nebo 1500 V stejnosměrného napětí
Nástroje jsou opatřené ergonomickými dvousložkovými bezpečnostními rukojeťmi
Kusově vyzkoušené bezpečnostní nástroje podle DIN EN 60900 (VDE 0682-201)