HC-ALU 6-78 SEAL EMC - Těsnění
2200908

Těsnění EMC pro kryt konektoru HC-ALU

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Vytlačovaný profil z hliníku
Dostupné v délkách od 100 mm do 1 000 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 53,5 mm ... 161 mm
Krytí do IP65
Využitelné jako příruční pouzdro a pouzdro na stěnu
Dle volby k dostání těsnění EMC