SAC-MSD/ 8,0-93G/R4AQ
-
Systémový kabel sběrnice
1405670
Osazený kabel EtherCAT®, stíněný, křížený kabel, AWG 22 pružný (7drátový), RAL 6018 (žlutozelená), zástrčka M12, SPEEDCON, 4pólový na zástrčku RJ45/IP20, délka: 8 m
Detaily výrobku
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Přenosové médium | Měď |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON |
| Druh zajištění | SPEEDCON |
| Materiálem | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
| PA (Držák kontaktu) | |
| TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
| Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
| Materiálem | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
| PC (Držák kontaktu) | |
| PA (Pouzdro) | |
| Délka vedení | 8 m |
| Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 67 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] |
| Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signální doba běhu | 5,3 ns/m |
| Rychlost šíření signálu | 0,66 c |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,55 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PE |
| Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,90 mm |
| Celkové zkrucování | Křížený kabel |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 20,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 100 MHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | 600 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 3 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 20 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 46 mm |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 80 dB (při 1 MHz) |
| 76 dB (při 4 MHz) | |
| 70 dB (při 10 MHz) | |
| 65 dB (při 16 MHz) | |
| 63 dB (při 20 MHz) | |
| 60 dB (při 31,25 MHz) | |
| 55 dB (při 62,5 MHz) | |
| 50 dB (při 100 MHz) | |
| útlum stínění | 2,1 dB (při 1 MHz) |
| 4 dB (při 4 MHz) | |
| 6,3 dB (při 10 MHz) | |
| 8 dB (při 16 MHz) | |
| 9 dB (při 20 MHz) | |
| 11,4 dB (při 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (při 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (při 100 MHz) | |
| Odolnost vůči plameni | podle UL 1685 (CSA FT 4) |
| Odolnost vůči olejům | podmíněné odolný vůči oleji |
| Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 60 °C |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 60 °C (kabel, pevné uložení) |
| -10 °C ... 60 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Objednací číslo | 1405670 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CJP |
| GTIN | 4046356752954 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 565 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 565 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno