SAC-4P-MSB/ 1,0-920/FSB X KA
-
Systémový kabel sběrnice
1567827
Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 4-pólový, PUR bezhalogenové, fialová RAL 4001, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: B, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: B, délka kabelu: 1 m, Zákaznická varianta
Detaily výrobku
| Typ senzoru | CANopen® |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | B |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Systém sběrnice | CANopen®/DeviceNet™ |
| Druh signálu / kategorie | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 60 V |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | TPU GF |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON |
| Počet pólů | 4 |
| Druh zajištění | SPEEDCON |
| Druh kódování | B (inverzní) |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zásuvka přímo M12 SPEEDCON |
| Počet pólů | 4 |
| Druh zajištění | SPEEDCON |
| Druh kódování | B |
| Délka vedení | 1 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, fialová [920] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 90 kg/km |
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | CANopen®/DeviceNet™, PUR, fialová [920] |
| Konstrukce vodiče | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,13 mm |
| Signální vedení AWG | 24 |
| stavba vodiče napájení | 19x 0,15 mm |
| Napájecí napětí AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 2x 0,25 mm² (Světlovodné datové vedení) |
| 2x 0,34 mm² (Napájecí zdroj) | |
| 1x 0,34 mm² (Lanko tvarové vložky) | |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,95 mm ±0,05 mm (Světlovodné datové vedení) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Napájecí zdroj) | |
| Vnější průměr vedení | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | fialová RAL 4001 |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE (Světlovodné datové vedení) |
| PE (Napájecí zdroj) | |
| Dílčí žíla, barva | červeno-černá, modro-bílá |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| druh párového stínění | Hliníková fólie potažená plastem, hliníková strana vně |
| Celkové zkrucování | 2 páry kolem lanka tvarové vložky ve středu jádra |
| Optický kryt stínění | 80 % |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km (Světlovodné datové vedení) |
| ≥ 5 GΩ*km (Napájecí zdroj) | |
| Smyčkový odpor | ≤ 181,80 Ω/km (Světlovodné datové vedení) |
| ≤ 114,80 Ω/km (Napájecí zdroj) | |
| Vlnová impedance | 120 Ω ±10 % (při 1 MHz) |
| Výkonnost | nom. 40 nF/km (Světlovodné datové vedení) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 34 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 67 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 70 mm, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 4,5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 3 m/s², Teplota prostředí: -20 °C ... 60 °C |
| útlum stínění | ≤ 22,9 dB/km (při 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (při 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (při 125 kHz) | |
| Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
| dle IEC 60754-1 | |
| Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 |
| podle ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Jiná odolnost | nízkoadhezní |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| -20 °C ... 60 °C (při instalaci) | |
| -20 °C ... 60 °C (Kabely, použití tažného řetězu) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) | |
| -20 °C ... 75 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Objednací číslo | 1567827 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 25 Kus |
| Kód výrobku | AF1CDD |
| GTIN | 4046356328296 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 94,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 94,4 g |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno