SAC-4P-M12MSD/ 2,0-931/M12MSD
-
Systémový kabel sběrnice
1569469
Systémový kabel sběrnice, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, na Zástrčka přímo M12, kódování: D, délka kabelu: 2 m
Detaily výrobku
| Typ produktu | Datový kabel osazený |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Kódování | D |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Systém sběrnice | Ethernet |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5, 100 MBit/s |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 60 V |
| Jmenovitý proud IN | 4 A (Konektor/zásuvka podle IEC 61076-2-101, zohledněte technické údaje vedení) |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 |
| Počet pólů | 4 |
| Druh kódování | D (Data) |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zástrčka přímo M12 |
| Počet pólů | 4 |
| Druh kódování | D (Data) |
| Délka vedení | 2 m |
| Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 42 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Normy/předpisy týkající se vodičů | Požadavky na elektrický systém EN 50288-2-2 |
| Počet pólů | 4 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] |
| Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| signální doba běhu | 5,3 ns/m |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 0,98 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE |
| Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená |
| Tloušťka stěny vnější plášť | 1,20 mm |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 2 páry se 2 výplněmi k jádru |
| Optický kryt stínění | 70 % |
| Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Výkonnost | cca. 45 nF/km (při 1 kHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Proudová kapacita vedení | 2,00 A (podle DIN VDE 0891-1) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm |
| Pevnost v tahu | ≤ 80 N |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 65,3 dB (při 1 MHz) |
| 56,3 dB (při 4 MHz) | |
| 50,3 dB (při 10 MHz) | |
| 47,2 dB (při 16 MHz) | |
| 45,8 dB (při 20 MHz) | |
| 42,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (při 100 MHz) | |
| Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 62,3 dB (při 1 MHz) |
| 53,3 dB (při 4 MHz) | |
| 47,3 dB (při 10 MHz) | |
| 44,2 dB (při 16 MHz) | |
| 42,8 dB (při 20 MHz) | |
| 39,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (při 100 MHz) | |
| Činitel zpětného útlumu (RL) | 23 dB (při 4 MHz) |
| 24,1 dB (při 8 MHz) | |
| 25 dB (při 10 MHz) | |
| 25 dB (při 16 MHz) | |
| 25 dB (při 20 MHz) | |
| 23,6 dB (při 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (při 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (při 100 MHz) | |
| útlum stínění | 3,2 dB (při 1 MHz) |
| 6 dB (při 4 MHz) | |
| 9,5 dB (při 10 MHz) | |
| 12,1 dB (při 16 MHz) | |
| 13,6 dB (při 20 MHz) | |
| 17,1 dB (při 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (při 62,5 MHz) | |
| 32 dB (při 100 MHz) | |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| podle UL VW1 | |
| podle UN ECE-R 118.03 | |
| Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 80 °C |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -20 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | 0 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Objednací číslo | 1569469 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CJI |
| GTIN | 4046356336376 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 129,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 129,1 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno