CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA
-
Kabel
1258833
Osazený, kulatý kabel; řídicí jednotka: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; přípojka 1: Zdířkový konektor D-SUB (1x 37-pólový); přípojka 2: Zdířkový konektor D-SUB (2x 15-pólový); délka kabelu: 10 m
Detaily výrobku
| Typ produktu | Systémový kabel |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) (pevné uložení) | -40 °C ... 70 °C (pevné uložení) |
| Teplota prostředí (provoz) (pohyblivé uložení) | -10 °C ... 70 °C (pohyblivé uložení) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Proud (na každou větev, 50 °C) | ≤ 1 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
| Proud (na každou větev, 70 °C) | ≤ 0,6 A (v rozvinutém stavu, viz snížení výkonu) |
| Podporovaná řídicí jednotka: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Odpovídající svorkovnice | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Odpovídající modul periferie | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Délka vedení | 10 m |
| 10X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Počet pólů | 10 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | 10X0.14 [PVC] |
| Typ vodiče | Osazený, kulatý kabel |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 10x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,03 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,10 mm ±0,4 mm |
| Vnější plášť, materiál | Polotuhé PVC |
| vnější plášť, barva | šedá |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Odpor vedení | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 52 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 98 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000 |
| Bezhalogenovost | ne |
| Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 (potrubí) |
| VDE 0842, část 332-1-2 (potrubí) | |
| IEC 60332-3-22 (potrubí) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Odolnost vůči olejům | proti příležitostným stříkancům (potrubí) |
| provedení kabelu | Dělený kabel pro dva moduly |
| Barevný kód: Jednotlivá žíla | |
| černá | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| hnědá | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| červená | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| oranžová | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| žlutá | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| zelená | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| modrá | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| fialová | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| šedá | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| bílá | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| černá | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| hnědá | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| červená | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| oranžová | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| žlutá | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| zelená | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| modrá | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| fialová | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| šedá | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| bílá | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| Přípojka 1 | |
| Přípojka podle normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Typ připojení | Zdířkový konektor D-SUB |
| Závit šroubu | UNC 4-40 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 37 |
| Utahovací moment | 0,2 Nm |
| Cykly zapojení | > 200 |
| Rozteč | 2,77 mm |
| Přípojka 2 | |
| Přípojka podle normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Typ připojení | Zdířkový konektor D-SUB |
| Závit šroubu | UNC 4-40 |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 15 |
| Utahovací moment | 0,2 Nm |
| Cykly zapojení | > 200 |
| Rozteč | 2,74 mm |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 1258833 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK225S |
| GTIN | 4063151367220 |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a)-I, 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c6f90fdb-f5bb-455f-b4df-ecdd4c22d250 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno