CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Kabel
2906215

Osazený, stíněný kulatý kabel; přípojka 1: Jednotlivé žíly (25-pólový) (Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu.); přípojka 2: Zdířkový konektor D-SUB (1x 25-pólový); délka kabelu: 15 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Označení jednotlivých vodičů: 1, 2, 3, 4, ...
Jednotlivé vodiče opatřené koncovkou vodiče
Konektor podle IEC 60807-2/DIN 41652
Propojení 1:1
Jednostranně otevřený konec
Šroubení: 2 UNC 4-40 šroubů
Jednostranně zdířky D-SUB nebo lišta s trny
Připojení stínění: kabel H05V-K 1 mm², černý, délka: 0,5 m