IB IL SGI 2/F
-
Svornice Inline
2878434
Vstupní Inline svorka analogového signálu, odporový tenzometr, 2 rychlé vstupy, technika připojení 4, 6-vodič
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Provedení | modulární |
| Provozní režim | Provoz dat procesu se 3 slovy, PCP s 1 slovem |
| Programovací data | |
| Délkový kód (hex) | 03 |
| ID-kód (dez) | 223 |
| Délkový kód (dec) | 03 |
| Kanál procesních údajů | 48 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 48 Bit |
| Výstupní adresní prostor | 48 Bit |
| Parametrický kanál (PCP) | 16 Bit |
| Délka registru (sběrnice) | 32 Bit |
| Datový telegram polní sběrnice | |
| Potřeba parametrických dat | 15 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 5 Byte |
| Potenciály | |
| Příkon | typ. 0,76 W |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 85 mA |
| typ. 75 mA | |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | typ. 32 mA (s maximálním zatížením 58,3 Ω při UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (bez DMS) | |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Logika / analogová periferie (digitální izolátor) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Provozní země / analogová periferie (dělicí dráha) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Logika / provozní země (dělicí dráha) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogový | |
| Popis vstupu | Vstupní kanály pro dilatační měřicí pásky |
| Počet vstupů | 2 |
| Technologie připojení | 6- nebo 4-žilové stíněné kabelové vedení s kroucenými páry |
| Můstkový rozdíl Ud | Rozsah měření stanoven volbou parametru a můstkového napětí |
| Můstkové napětí U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Znázornění naměřených hodnot | 15 bitů + znaménko |
| Parametry | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analogový | |
| Popis výstupu | napěťový výstup |
| Počet výstupů | 2 |
| Impedance | > 58,3 Ω (typický, celkový přípustný odpor DMS) |
| Výstupní napětí | typ. 5 V |
| 3,3 V | |
| Výstupní proud | typ. 55 mA (při UV = 3.3 V) |
| typ. 85 mA (při UV = 5 V) | |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Inline místní sběrnice | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 48,8 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Barva | zelená |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (podle DIN EN 61131-2) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2878434 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI144 |
| GTIN | 4017918996369 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 153,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 125,94 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní |
Kompatibilní produkty
-
-
IB IL SCN-8 - Konektory Inline 2726337
-
SK 14 - Svorka pro připojení stínění 3025176
-
SK 20 - Svorka pro připojení stínění 3025189
-
SK 35 - Svorka pro připojení stínění 3026463
-
AB-SK - Opěra 3025341
-
AB-SK 65 - Opěra 3026489
-
AB-SK/E - Opěra 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Přípojnice N 0402174
-
AK 4 - Připojovací svorka 0404017
-
AKG 4 GNYE - Připojovací svorka 0421029
-
AKG 4 BK - Připojovací svorka 0421032
-
SK 8 - Svorka pro připojení stínění 3025163
Vaše výhody
Přípojka DMS v 6- a 4vodičové technice
2 rychlé vstupy pro DMS
Diagnostika a ukazatel stavu
Napájení senzorů ze svornice, není zapotřebí žádné externí napájení
Komunikace dle volby přes data procesu nebo parametrický kanál (PCP)
Parametrizace kanálů nezávisle na sobě pomocí sběrnicového systému
Aktualizace procesních dat synchronní sběrnice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno