IB IL 24 DO 2 - Svornice Inline
2740106

Výstupní svorka Inline pro digitální signál, bez příslušenství, 2 výstupů, 24 V DC, 500 mA, technika připojení 4 vodičem

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty

Vaše výhody

2 digitální výstupy
Výstupy chráněny proti zkratu a přetížení
Diagnostika a ukazatel stavu
Připojení aktorů technikou 2, 3 a 4 vodičů
Celkový proud svorky: 1 A
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA