MKKDS 1,5/ 2-5,08 BD:-LOWCOM
-
Svorka desky plošných spojů
1579113
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet řad: 2, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: MKKDS 1,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici
Detaily výrobku
| Produktová řada | MKKDS 1,5 |
| Produktová řada | COMBICON Terminals S |
| Počet pólů | 2 |
| Rozteč | 5,08 mm |
| Počet řad | 2 |
| Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
| Počet pájecích kolíků na každý potenciál | 1 |
| Vlastnosti | |
| Jmenovitý proud IN | 17,5 A |
| Jmenovité napětí UN | 400 V |
| Jmenovité napětí (III/3) | 250 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| Jmenovité napětí (III/2) | 400 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| Jmenovité napětí (II/2) | 630 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| Technologie připojení | |
| Provedení | Řaditelná svorka pro plošné spoje |
| Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubová svorka s tahovým pouzdrem |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina (L) |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Způsob montáže | Vlnové pájení |
| Uspořádání kolíků | Lineární pinning |
| Údaje o materiálu - kontakt | |
| Poznámka | V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiál kontakt | Cu slitina |
| Povrchové vlastnosti | galvanicky pocínovaný |
| Kovový povrch bod připojení (povrchová vrstva) | Cín (5 - 7 µm Sn) |
| Kovový povrch bod připojení (mezivrstva) | Nikl (2 - 3 µm Ni) |
| Kovový povrch oblast pájení (povrchová vrstva) | Cín (5 - 7 µm Sn) |
| Kovový povrch oblast pájení (mezivrstva) | Nikl (2 - 3 µm Ni) |
| Údaje o materiálu - pouzdro | |
| Barva (Pouzdro) | zelená (6021) |
| Izolační materiál | PA |
| skupina izolačního materiálu | I |
| CTI dle IEC 60112 | 600 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12 | 850 |
| Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13 | 775 |
| Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Výkres v měřítku |
|
| Rozteč | 5,08 mm |
| Šířka [w] | 12,7 mm |
| Výška [h] | 29,7 mm |
| Délka [l] | 21,4 mm |
| Konstrukční výška | 25,2 mm |
| Délka pájecího kolíku [P] | 3,5 mm |
| rozměry kolíku | 0,9 x 0,9 mm |
| Design desky plošných spojů | |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 1,3 mm |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška tahem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Průřez vodiče / typ vodiče / tažná síla požadovaná/skutečná hodnota | 0,14 mm² / tuhý / > 10 N |
| 0,14 mm² / flexibilní / > 10 N | |
| 2,5 mm² / tuhý / > 50 N | |
| 1,5 mm² / flexibilní / > 40 N | |
| Zkouška zahřívání | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Požadavek na zkoušku oteplení | Součet teploty okolí a ohřevu připojovací svorky desky plošných spojů nesmí překročit horní mezní teplotu. |
| Krátkodobý výdržný proud | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Izolační odpor | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Izolační odpor sousedících pólů | > 5 MΩ |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Odolnost proti plazivým proudům (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Izolační pevnost (III/3) | 250 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/3) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/3) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/3) | 3,2 mm |
| Pokyn k průřezu přístroje | S připojeným vodičem 2,5 mm² (tuhý). |
| Izolační pevnost (III/2) | 400 V |
| Jmenovité rázové napětí (III/2) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (III/2) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudů (III/2) | 3 mm |
| Izolační pevnost (II/2) | 630 V |
| Jmenovité rázové napětí (II/2) | 4 kV |
| minimální hodnota vzdušné vzdálenosti - nehomogenní pole (II/2) | 3 mm |
| minimální hodnota dráhy plazivých proudu (II/2) | 3,2 mm |
| Vibrační zkouška | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
| Amplituda | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Zrychlení | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Zkouška žhavým drátem | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Teplota | 850 °C |
| Doba působení | 5 s |
| Stárnutí | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (V závislosti na křivce proudové kapacity/zátěžové křivce) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
| Způsob balení | zabaleno v krabici |
| Objednací číslo | 1579113 |
| Ks/bal. | 100 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 000 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AAL |
| Kód výrobku | AALFJH |
| GTIN | 4067923074194 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,57 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 6,57 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno