VAL-MS 1000DC/2+V
-
Svodič přepětí typu 2
2805091
Svodič přepětí pro 2pólové izolované a uzemněné systémy stejnosměrného napětí 1000 V DC, pro montáž na nosnou lištu, 3pólová základna (L+, L-, země), tři výměnné teplotně dozorované varistory, stavové hlášení na každé hlavici.
Detaily výrobku
| Typ produktu | Svodič PV |
| Produktová řada | VALVETRAB MS |
| Zkušební třída IEC | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 3 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
| Jmenovité napětí UN | 1000 V DC (Napětí při běhu naprázdno UOC) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment min. | 4,5 Nm |
| Utahovací moment | 30 lbf-in. (UL) |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 25 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 35 mm² |
| Průřez vedení AWG | 10 ... 2 (UL) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 53,4 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 65,5 mm |
| Dělicí jednotka | 3 M |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PBT/PA |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Směr působení | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Maximální trvalé napětí UC | 1000 V DC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | ≤ 80 A DC |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 20 µA |
| Příkon Standby PC | ≤ 20 mW |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Ochranné zapojení strana stejnosměrného napětí (DC) | |
| Zkratuvzdornost ISCPV | 80 A |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Doba odezvy tA | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 15 kA |
| jmenovitý zátěžový proud IL | ≤ 80 A DC |
| Zkratuvzdornost ISCPV | 80 A |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 20 µA |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+) - (L-) | ≤ 5 kV |
| Ochranná úroveň Up (L+/L-) - PE | ≤ 5 kV |
| Příkon Standby PC | ≤ 20 mW |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Normy | |
| Normy/předpisy | DIN EN 61643-11 |
| IEC 61643-1 | |
| IEC 60364-7-712 | |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN EN 60664-1 / DIN EN 61643-11 |
| Normy/předpisy | DIN EN 61643-11 |
| Poznámka | 2002 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
| Poznámka | 2005 |
| Normy/předpisy | IEC 60364-7-712 |
| Poznámka | 2002 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2805091 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1324 |
| GTIN | 4046356355766 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 362,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 351,2 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní |
Kompatibilní produkty
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Značkovače pro svorky 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
MPB F200X16/ 1GS - Můstkovací vodič 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Můstkovací vodič 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Můstkovací vodič 2818355
-
VAL-MS 1000PV ST - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2 2805185
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno