F-MS 1100/30-UD ST
-
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu typ 2
2800818
Hlavice přepěťové ochrany Typ 2, jiskřiště s vysokou pevností izolace, použití jen jako náhradní hlavice pro příslušný kompletní výrobek.
Detaily výrobku
| Produktová řada | VALVETRAB MS |
| Zkušební třída IEC | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 1 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovité napětí UN | vhodné jen do sériového obvodu s VAL-MS 580 ST ! |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 52,5 mm |
| Hloubka | 52 mm |
| Dělicí jednotka | 1 HM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PA 6.6 |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Směr působení | N-PE |
| Maximální trvalé napětí UC | 580 V AC |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 3 kV |
| Rázové zapalovací napětí při 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| Doba odezvy tA | ≤ 100 ns |
| Ochranné zapojení strana stejnosměrného napětí (DC) | |
| Nejvyšší trvalé napětí UCPV | Jen do sériového obvodu s VAL-MS...PV-ST |
| Zkratuvzdornost ISCPV | Jen do sériového obvodu s VAL-MS...PV-ST |
| Napětí při běhu naprázdno UOCSTC | Jen do sériového obvodu s VAL-MS...PV-ST |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Rázové zapalovací napětí při 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| Doba odezvy tA | ≤ 100 ns |
| Zkušební bleskový proud (10/350) µs, maximální hodnota proudu Iimp | 2,5 kA |
| Izolační odpor Riso | > 1 GΩ |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
| Nejvyšší trvalé napětí UCPV | Jen do sériového obvodu s VAL-MS...PV-ST |
| Zkratuvzdornost ISCPV | Jen do sériového obvodu s VAL-MS...PV-ST |
| Ochranná úroveň Up | ≤ 3 kV |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Normy | |
| Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| EN 61643-11/A11 | |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
| Poznámka | 2005 |
| Normy/předpisy | DIN EN 61643-11 |
| Poznámka | 2002 |
| Normy/předpisy | DIN EN 61643-11/A11 |
| Poznámka | 2007 |
| Způsob montáže | na základnu |
| Objednací číslo | 2800818 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1324 |
| GTIN | 4046356647977 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 45 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 35,37 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno