VAL-CP-RCD-3S/40/0.03
-
Svodič přepětí typu 2
2882802
Kombinace výměnného svodiče Typ 2 a proudového chrániče
(RCD přepínač) pro 3fázový zdroj napájení sítě (5vodičová soustava: L1, L2, L3,N, PE).
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Napájecí systém IEC | TN-S |
| TT | |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Počet pólů | 4 |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Jmenovité napětí UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| Spínač proudového chrániče | |
| Jmenovitý parazitní proud IΔn | 30 mA |
| Schopnost jmenovitého spínání Im | 1,50 kA |
| Schopnost spínání jmenovité chyby IΔm | 2,50 kA |
| Rázová pevnost Uimp | 6 kV (1,2/50 µs) |
| Podmíněný zkratový proud pro dimenzování Inc | 10 kA |
| Doba spouštění při IΔn | ≤ 300 ms |
| Doba spouštění při 5xIΔn | ≤ 40 ms |
| Spínací cykly maximální | 20000 |
| Kategorie použití | AC 23A |
| Izolační napětí Ui | 440 V |
| Přípojka ochranného obvodu | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Utahovací moment | 3,5 Nm |
| Délka odizolování | 15 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 4 mm² ... 25 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 4 mm² ... 25 mm² |
| Průřez vedení AWG | 12 ... 4 |
| Přípojka PE | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment | 4,5 Nm |
| Délka odizolování | 16 mm |
| Průřez vodiče ohebný | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Průřez vedení AWG | 12 ... 4 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 121 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 76 mm |
| Dělicí jednotka | 7 HM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Hodnota CTI materiálu | 600 |
| Izolační materiál | PBT-FR |
| Materiálová skupina | I |
| Materiál pouzdra | PBT-FR |
| Ochranné cesty | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Směr působení | 3L-N & N-PE |
| Jmenovité napětí UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-N) | 350 V AC |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (N-PE) | 264 V AC |
| jmenovitý zátěžový proud IL | 40 A |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 1 µA |
| Jmenovitý proud svodiče ln (8/20) μs | 20 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Schopnost zhášení následného proudu lfi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Zkratuvzdornost ISCCR | 10 kA |
| Ochranná úroveň Up (L-N) | ≤ 2 kV |
| Ochranná úroveň Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
| Zbytkové napětí Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (při In) |
| ≤ 1,5 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 1 kV (při 3 kA) | |
| Zbytkové napětí Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (při In) |
| ≤ 2 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (při 3 kA) | |
| Zbytkové napětí Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (při In) |
| ≤ 0,4 kV (při 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (při 5 kA) | |
| ≤ 0,2 kV (při 3 kA) | |
| TOV reakce při UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV reakce při UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Doba odezvy tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Doba odezvy tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 63 A (MCB) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 40 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 60 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Normy | |
| Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61008-1 | |
| IEC 61008-2-1 | |
| IEC 60947-3 | |
| Normy/předpisy | IEC 61643-11 |
| Poznámka | 2011 |
| Normy/předpisy | EN 61643-11 |
| Poznámka | 2012 |
| Normy/předpisy | EN 61008-1 |
| Normy/předpisy | IEC 60947-1 |
| Normy/předpisy | IEC 60947-3 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2882802 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1315 |
| GTIN | 4046356310048 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 837,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 648,95 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno