SYS-SET/3+1/T2/690
-
Svodič přepětí typu 2
2880367
Kombinace přepěťové ochrany Typ 2 pro 500 V AC a 690 V AC v soustavě IT (bez neutrálního vodiče)
Detaily výrobku
| Typ produktu | Svodič přepětí |
| Zkušební třída IEC | II |
| EN Type | T2 |
| Napájecí systém IEC | IT |
| Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, kontakt dálkové signalizace |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Jmenovité napětí UN | 690 V AC |
| Indikace / Dálkové hlášení | |
| Označení přípojky | Kontakt dálkové signalizace závady |
| Spínací funkce | Přepínací kontakt |
| Provozní napětí maximální Umax AC | 250 V AC |
| Provozní napětí maximální Umax DC | 125 V DC |
| Provozní proud maximální Imax | 1 A AC (indukční) |
| 1 A AC (ohmický) | |
| 30 mA DC (indukční) | |
| 200 mA DC (ohmický) | |
| Typ připojení | Šroubová svornice |
| Závit šroubu | M5 |
| Utahovací moment min. | 4,5 Nm |
| Délka odizolování | 14,5 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 25 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 35 mm² |
| Kontakt dálkové signalizace závady | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M2 |
| Utahovací moment min. | 0,25 Nm |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm² |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 70,8 mm |
| Výška | 96,8 mm |
| Hloubka | 65,5 mm |
| Dělicí jednotka | 4 M |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | PA |
| Směr působení | 3L-PE |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nejvyšší trvalé napětí UC (L-PE) | 750 V AC |
| Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 0,25 mA |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (L-PE) | 15 kA |
| Maximální rázový proud svodiče Imax (8/20) µs (L-PE) | 30 kA |
| Ochranná úroveň Up (L-PE) | ≤ 5,6 kV |
| Doba odezvy tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
| Součtový rázový prou (8/20) μs | 15 kA |
| Maximální předjištění při připojení odbočkou vedení | 125 A (gL) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Normy | |
| Normy/předpisy | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| Vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | IEC 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
| Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2880367 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | CL1 |
| Kód výrobku | CL1222 |
| GTIN | 4046356048835 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 561,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 513,22 g |
| Číslo celní sazby | 85363030 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno