Svítidla LED jsou určená k osvětlení v rozvaděčích. Integrovaná optika při tom zajišťuje optimální osvětlení celého rozvaděče. Můžete zapojit několik svítidel do série. Integrovaný pohybový senzor zapíná a vypíná osvětlení.
PLD E 706 W 395 E
-
LED osvětlení rozvaděče
1319565
LED osvětlení rozvaděče, 230 V AC, délka: 395 mm, krytí: IP20, s pohybovým senzorem, Typ zásuvky E (např. pro Francii a Belgii), včetně příslušenství pro montáž
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Integrované pohybové čidlo šetří náklady na logistiku a instalaci polohových spínačů dveří
Zásuvka umožňuje provoz externích přístrojů i u rozváděče bez napětí
Úspora nákladů na kabeláž u řazených rozváděčů díky sériovému zapojení
Optimální osvětlení rozvaděče díky integrované optice
Životnost LED 50000 hodin (hodnota L70) zamezuje nutnosti výměny svítidel