Pro vedení 2,5 mm² s koncovkou vodiče je možné použít pouze čtyřhranné lisovací kleště CRIMPFOX 10S (1212045). Šestihranné lisovací kleště CRIMPFOX 6H (1212046) nelze použít, neboť průměr přes diagonálu je příliš velký.
Okolní podmínky
Krytí
IP66
IP68
IP69K
Objednací číslo
1100503
Ks/bal.
100 Kus
Minimální objednané množství
100 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
AF6
Kód výrobku
AF6ABB
GTIN
4055626955247
Hmotnost/kus (včetně obalu)
22,22 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
22,22 g
Číslo celní sazby
85444290
Země původu
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440602
ECLASS-15.0
27440602
ETIM
ETIM 9.0
EC002566
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
Seznam UL
ID schválení: E468743
cUL Listed
ID schválení: E468743
DNV GL
ID schválení: TAE00003J5
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %