QPD CW 3PE2,5 2X9-14 BK
-
Spojka vedení
1582539
Stěnová průchodka spojky vedení oboustranná s maticí QPD, černá, 3+PEpólová, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 630 V / 20 A, pro průměr kabelu 9 mm ... 14 mm.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Jednoduše a bezpečně – se spojkou vedení je možné rychle opravit a prodloužit vedení, v kombinaci s konektorem také jako spojkové spojení