CA-000000090DNX - Pouzdro pro kulatý konektor
CA-000000090DNX
-
Pouzdro pro kulatý konektor
1244392
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Poznámky
Pokyny pro objednávku:
Kontaktní vložky objednejte zvlášť
Pokyny pro objednávku:
Při použití specifického kabelu o Ø 3 mm ... 4 mm může být nutné použít speciální kabelové těsnění (1786601)
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Pouzdro kulatého konektoru
Řada
CA
Konektor
Pouzdro
Provedení
Pouzdro spojky
Druh závitu
M23
Typ konstrukce
přímý
Druh zajištění
pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON
Šroubení Pg
bez
Materiál (Pouzdro)
CuZn (Rotating parts)
GD-Zn (Die-cast parts)
Materiál (Šroubení)
CuZn
Druh ochrany (zapojeno)
IP67
Těsnění
Vnější průměr vedení
3 mm ... 14,5 mm
Materiál těsnění
NBR
Obchodní data
Objednací číslo
1244392
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
ABR
Kód výrobku
ABRAEI
GTIN
4063151408572
Hmotnost/kus (včetně obalu)
88,4 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
85,891 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27440224
ETIM
ETIM 9.0
EC003556
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Příslušenství
SF-Z0028
-
Momentový šroubovák
1607456
SF-Z0027
-
Klíč s ozubem
1607455
SF-Z0019
-
Ochranné víko
1607449
RF-Z0014
-
Barevné označení
1620588
RF-Z0015
-
Barevné označení
1620592
RF-Z0016
-
Barevné označení
1620593
RC-Z2469
-
Ochranné víko
1611797
RC-Z2068X
-
Kovový ochranný kryt
1241735
RC-Z2104X
-
Kovový ochranný kryt
1241739
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
Plastový ochranný kryt
1055753
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu