QPD CW4X2,5/1X9-14 GY - Spojka vedení
1424035

Spojka vedení, typ připojení: Přípojka IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, šedá, s maticí QUICKON, kódování: Kódovací profil, vnější průměr vedení: 9 mm ... 14 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Jednoduše a bezpečně – se spojkou vedení je možné rychle opravit a prodloužit vedení, v kombinaci s konektorem také jako spojkové spojení