Piktogram produktová řada COMBICON Connectors S
Piktogram průřez 1,5 mm2
Piktogram způsob montáže Technika přímého zasunutí
Piktogram způsob balení zabaleno v krabici
Spojení desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 10, počet řad: 1, počet pólů: 10, počet přípojek: 10, řada výrobků: ZEC 1,5/..-LPV, rozteč: 7,5 mm, montáž: Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 0 °, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, systém zásuvných hlavic: ZEC, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici