ZEC 1,5/ 8-LPV-7,5 C2 - Konektory plošných spojů
1898431

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
způsob montáže Technika přímého zasunutí
způsob balení zabaleno v krabici

Spojení desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: ZEC 1,5/..-LPV, rozteč: 7,5 mm, montáž: Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 0 °, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, systém zásuvných hlavic: ZEC, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduché spojení komponent
Cenově výhodné přímé zásuvné spojení jen s jedním dílem