produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
způsob montáže Technika přímého zasunutí
způsob balení zabaleno v krabici
Spojení desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: ZEC 1,5/..-LPV, rozteč: 5 mm, montáž: Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 0 °, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, systém zásuvných hlavic: ZEC, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici