ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 - Konektory plošných spojů
1915699

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1 mm2
způsob montáže Technika přímého zasunutí
způsob balení zabaleno v krabici

Spojení desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 6, počet řad: 1, počet pólů: 6, počet přípojek: 6, řada výrobků: ZEC 1,0/..-LPV, rozteč: 3,5 mm, montáž: Technika přímého zasunutí, směr připojení vodič/deska: 0 °, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, systém zásuvných hlavic: ZEC, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduché spojení komponent
Cenově výhodné přímé zásuvné spojení jen s jedním dílem