ME 45 UT/FE BUS/10+2 BUGY - Spodní část krytu
2201342

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, s 2 kontakty FE, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 45,2 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, barva: modrošedá (podobné RAL 7031), příčné spojení: integrovaná konektor sběrnice, počet pólů příčného spojení: 10+2, Konektor sběrnice: 10 paralelních kontaktů, 2 sériové kontakty

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice