UM-ALU 4-72 PROFILE 235
-
Profil
2200923
Pouzdra z vytlačovaného profilu, Montáž našroubováním, Základní profil, šířka profilu (uvnitř): 72 mm, šířka profilu (vnější): 75 mm, délka: 235 mm, hloubka: 29,4 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vytlačovaný profil z hliníku
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Dostupné v délkách od 42,5 mm do 990 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 75 mm a 105 mm
Zajištění elektromagnetické kompatibility