UM-ALU 4-100,5 PROFILE 235 - Profil
2200941

Pouzdra z vytlačovaného profilu, Montáž našroubováním, Základní profil, šířka profilu (uvnitř): 100,5 mm, šířka profilu (vnější): 105 mm, délka: 235 mm, hloubka: 29,4 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vytlačovaný profil z hliníku
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Dostupné v délkách od 42,5 mm do 990 mm, volitelně lze individuálně zkrátit
Dostupné v konstrukčních šířkách 75 mm a 105 mm
Zajištění elektromagnetické kompatibility