UM 72-PROFIL 100CM - Profil
2907583

Pouzdra z vytlačovaného profilu, Pojistka s bočními prvky, pojistka s prvkem patky, Základní profil, otevřeno, šířka profilu (uvnitř): 71,9 mm, šířka profilu (vnější): 86,8 mm, délka: 1000 mm, hloubka: 21,5 mm, Pokyn: požadovaná délka profilu = délka desky plošných spojů - 3,6 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá montáž
Flexibilní forma a velikost
Cenově výhodné díky redukci jednotlivých dílů pouzdra