SBJ 2-10/15 - Spínací můstek
SBJ 2-10/15
-
Spínací můstek
0302287
Spínací můstek, počet pólů: 2, barva: stříbrná
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Spínací můstek
Počet pólů
2
Údaje o materiálu
Barva
stříbrná
Obchodní data
Objednací číslo
0302287
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
BE1
Kód výrobku
BE1Z3X
GTIN
4017918000349
Hmotnost/kus (včetně obalu)
13,9 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
13,2 g
Číslo celní sazby
85389099
Země původu
PL
Klasifikace
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)