MARKING BOX IT IT
-
Souprava termosublimační tiskárny
0801745
Sada pro tisk, sestávající z: 1 x THERMOMARK ROLL, objednací číslo 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, objednací číslo 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (žádná interní CD/DVD disková jednotka), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, verze klávesnice a operační systém dle dané země
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Popisování | |
| Technologie označování | Thermotransfer |
| Vlastnosti přístroje | |
| Rozlišení tisku | 300 dpi |
| Operační systém | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Šířka | 785 mm |
| Barva | šedá |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | 5 °C ... 35 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 80 % |
| Objednací číslo | 0801745 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BG1 |
| Kód výrobku | BG1222 |
| GTIN | 4046356694919 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 16 720,87 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 14 920,8 g |
| Číslo celní sazby | 84714900 |
| Země původu | DE |
Kompatibilní produkty
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Řezací zařízení 5146422
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Řezací zařízení 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Barvicí páska 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Barvicí páska 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Barvicí páska 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Barvicí páska 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Barvicí páska 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Barvicí páska 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Barvicí páska 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Barvicí páska 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Barvicí páska 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Držák cívky 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Držák cívky 5146309
-
TL CASE - Přepravní kufr 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Software 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Software 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Zásobník 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Zásobník 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Zásobník 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Zásobník 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Barvicí páska 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Zásobník 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Zásobník 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Zásobník 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Zásobník 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Zásobník 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Zásobník 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Zásobník 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Zásobník 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Zásobník 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Zásobník 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Zásobník 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Zásobník 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Zásobník 0830406
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno