Bezkontaktní bezpečnostní spínače PSR-MIS nabízejí cenově výhodné bezpečnostní řešení. Bezpečnostní spínače této série využívají osvědčený princip magnetického spínání k monitorování pohyblivých ochranných krytů a vyznačují se jednoduchou instalací.
PSR-MIS-RS-S-NONO-C-5,0PVC
-
Snímač bezpečnostního spínače
1534480
Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 2 NO kontakty, kompaktní provedení, PVC kabel bez konektoru o délce 5 m
Detaily výrobku
cETL
ID schválení: Industrial componentFunctional Safety
ID schválení: Z1002942900060Rev.00Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Nákladově optimalizovaný bezpečnostní spínač
Osvědčený princip magnetického spínání
Kompaktní provedení
Lze používat se standardním akčním členem
Flexibilní připojení díky otevřenému konci kabelu
Distanční desky pro montáž na feritický materiál jsou k dispozici jako příslušenství