PSR-MIS-RS-S-NONC-M8-4P - Snímač bezpečnostního spínače
1534492

Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 1 NO/1 NC kontakt, stavová LED dioda, kompaktní provedení, 4pólový konektor M8

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nákladově optimalizovaný bezpečnostní spínač
Osvědčený princip magnetického spínání
Kompaktní provedení
Lze používat se zesíleným akčním členem
Technika připojení M8