PSR-MIS-RS-S-NONC-C-5,0PVC - Snímač bezpečnostního spínače
1534496

Bezkontaktní bezpečnostní spínač, senzor, do kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), typ konstrukce 4 (EN ISO 14119), nízký stupeň kódování, 1 NO/1 NC kontakt, kompaktní provedení, PVC kabel bez konektoru o délce 5 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Nákladově optimalizovaný bezpečnostní spínač
Osvědčený princip magnetického spínání
Kompaktní provedení
Lze používat se zesíleným akčním členem
Flexibilní připojení díky otevřenému konci kabelu
Distanční desky pro montáž na feritický materiál jsou k dispozici jako příslušenství